Disjuntor P160 TM 4P-4D 25A 40kA HNS026DC
EAN
3250613177607
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
257,28 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis
-
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis
-
Bloco de contacto auxiliar 3 produtos disponíveis
-
Bloqueio das funções de bloqueio 5 produtos disponíveis
-
Pega para disjuntor de potência 1 produtos disponíveis
-
Ver mais 18 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal25 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-240 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-250 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-250 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-240 kA
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraEsquerda
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
Funções
-
ReléTM A/A
Potência
-
Potência total dissipada em IN19,50 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas40000
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível6 - 70 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido6 - 95 mm²
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Cabo
-
Material do caboCobre
Compatibilidade
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialNão
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Dimensões
-
Altura130 mm
-
Largura120 mm
-
Profundidade97 mm
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Binário de aperto nominal6 - 6 Nm
Principais atributos elétricos
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior6 - 6 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal superior6 - 6 Nm
Proteção elétrica
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador6, 8, 10, 12
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Manual de instruções International 2016-03-09
PDF4,40 MBManual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Manual de instruções International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
STEP files
STEP files International 2023-09-04
STP1014,02 kB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-02-01
PDF300,00 kB
Mais transferências