The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjuntor x160 TM 3P-3D 100A 40kA
HNA100H
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
-
Posição do neutro
Sem neutro
-
Número de polos protegidos
3
-
-
-
Tipo de caixa
Fixo incorporado
-
Aparelho equipado com função de proteção
Sim
-
-
Protecção contra defeitos à terra
Não
-
-
Comando motorizado integrado
Não
-
Tensão alternada estipulada de utilização
220 / 415 V
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
690 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagem
Não
-
Intensidade nominal
100 A
-
Marca de regulação do térmico
0.63 / 0.8 / 1
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
121.6 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
119.1 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
116.6 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
114 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
111.3 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
108.6 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
105.8 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
102.9 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
100 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
96.9 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
93.8 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
90.5 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
87.1 A
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
85 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
85 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
40 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
40 kA
-
Valor de regulação térmico
63 / 80 / 100 A
-
-
Profundidade produto instalado
68 mm
-
Altura produto instalado
130 mm
-
Largura produto instalado
75 mm
-
Potência dissipada por pólo a 0,63 In
4.7 W
-
Potência dissipada por pólo 0,8 In
7.6 W
-
Potência dissipada total a 0,63 In
14.2 W
-
Potência dissipada total a 0,8 In
22.9 W
-
Potência total dissipada em IN
35.7 W
-
Potência dissipada por pólo
11.9 W
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
1000
-
Nº de manobras mecânicas
4000
-
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador
Não
-
Secção de ligação em cabo flexível
4 / 70mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido
4 / 95mm²
-
-
Valor de regulação magnético
1500 A
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados
0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
0
-
Reserva de energia (sem manutenção)
0
-
Comando motor opcional
Não
-
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
-
Temperatura de calibração
50 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA