Ligad. Al/Cu 1x70mm2 3P x160 HYA005H

EAN
3250613346652
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
27,50 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    3 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    35 / 70mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    35 / 70 mm²
  • Seção transversal do condutor
    35…70 mm²
Cabo
  • Material do Cabo
    Cu / Al
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA