Disjuntor x160 TM 4P-4D 25A 40kA HNA026H
EAN
3250613130947
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
267,95 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoalternar
-
Número de polos protegidos4
-
Nº de pólos4 P
-
Tipo de pólos4P4D
-
Tipo de caixaFixo incorporado
Funções
-
Aparelho equipado com função de proteçãoSim
-
Tipo de protecçãoTM A/F
-
Protecção contra defeitos à terraNão
Comandos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 415 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento690 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagemNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal25 A
-
Marca de regulação do térmico0.63 / 0.8 / 1
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 6094729.5 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 6094729 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 6094728.4 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 6094727.9 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 6094727.3 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 6094726.7 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 6094726.2 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 6094725.6 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 6094725 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 6094724.3 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 6094723.7 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 6094723 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 6094722.3 A
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)85 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)85 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)40 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)40 kA
-
Valor de regulação térmico16 / 20 / 25 A
-
icu380vaciec60947240 kA
Dimensões
-
Profundidade produto instalado68 mm
-
Altura produto instalado130 mm
-
Largura produto instalado100 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência dissipada por pólo a 0,63 In1.9 W
-
Potência dissipada por pólo 0,8 In2.9 W
-
Potência dissipada total a 0,63 In5.6 W
-
Potência dissipada total a 0,8 In8.7 W
-
Potência total dissipada em IN13.7 W
-
Potência dissipada por pólo4.6 W
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos1000
-
Nº de manobras mecânicas4000
Instalação, montagem
-
Binário de aperto6Nm
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptadorNão
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível4 / 70mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido4 / 95mm²
-
Ligaçãoligação frontal
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Configurações
-
Valor de regulação magnético600 A
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
Comando motor opcionalNão
-
AcessoriávelSim
Padrões
-
textoIEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP4X
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Temperatura
-
Temperatura de calibração50 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HNA026H
PDF8 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF215 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências