Bloco x160 4 Pólos 125A fixo 300mA de referência: HBA128H. Os disjuntores e interruptores Hager de caixa moldada h3+ garantem uma proteção eficiente. Com a sua oferta abrangente e com a possibilidade de escoha entre 4 unidades de proteção, respondem às suas necessidades em termos de proteção em edifícios comerciais. Oferecem também a integração de medida, gestão e visualização de alarmes.
EAN
3250613121075
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal125 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn300 mA
Arquitetura
-
Número de polos4
Segurança
-
Tipo de corrente residualA HI
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
Conexão
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços2,5 - 95,0 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis2,5 - 70,0 mm²
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HBA128H
Bloco diferencial x160 4P 125A fixo 300mA
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05
PDF5,77 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-08-08
PDF1,16 MB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF329,81 kB
Mais transferências