Disjuntor 3P 100A C 30kA 4,5M HMK390
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloco diferencial 125 A tipo A-HI 1 produtos disponíveis -
Bloco diferencial 125 A tipo AC 1 produtos disponíveis -
Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis -
Funções de separação de fases 1 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3P
-
CurvaC
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue415 - 415 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal3,5 - 5,0 Nm
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior3,60 - 3,60 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal superior3,60 - 3,60 Nm
Corrente elétrica
-
Corrente nominal100 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-230 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-230 kA
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-130 kA
Potência
-
Potência total dissipada em IN21,66 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos1500
-
N.º de manobras mecânicas20000
Conexão
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 70 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 50 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível50 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido70 mm²
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-23
-
TropicalizaçãoPara todos os climas
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Capacidade
-
Número de módulos4,50
Conetividade
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura80 mm
-
Profundidade70 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HMK390
Disjuntor 3P 100A C 30kA 4,5M
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-16
PDF100,75 kB
Mais transferências