Invers. cmdo. manual 4P 200A HI453

EAN
3250613133535
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
511,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
  • Tipo de pólos
    4 P
  • Tipo de caixa
    Fixo incorporado
Funções
  • Funcção inversor
    Sim
  • fctmainswitch
    Sim
  • Função interruptor de "paragem de emergencia"
    Não
  • fctsafetyswitch
    Sim
  • fctserviceswitch
    Sim
Comandos e indicadores
  • Comando motorizado integrado
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    380 / 415 / 500 / 690 V
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    800 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    8 kV
  • Tensão estipulada de utilização em DC
    220 / 440 V
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada em AC21 em categoria B
    200 A
  • Corrente estipulada em AC22 em categoria A
    200 A
  • Intensidade nominal
    200 A
  • Corrente de curto-circuito com fusível gI-gG
    50 kA
  • Poder de fecho sob curto-circuito - valor de crista
    11900 A
  • Corrente nominal admissível de curta duração Icw
    12 kA
  • Corrente estipulada admissível durante 1 segundo
    7 kA
  • Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
    200 A
  • Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
    200 A
  • Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
    200 A
  • Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
    200 A
  • Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
    200 A
  • Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
    200 A
  • Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
    200 A
  • Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
    180 A
  • Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 60947
    200 A
  • Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
    180 A
  • Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
    160 A
  • Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
    160 A
  • Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
    140 A
  • Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
    140 A
  • Corrente nominal em AC21 em catgoria A
    200 A
  • Corrente estipulada em AC22 em categoria B
    200 A
  • Corrente nominal em AC23 em catgoria A
    200 A
  • Corrente estipulada em AC23 em categoria B
    200 A
  • Corrente térmica convencional sob um armário a 40 ° C
    200 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    218 mm
  • Altura produto instalado
    135 mm
  • Largura produto instalado
    251 mm
Potência
  • Potência de utilização a 400V em AC1
    131 kW
Tampa, porta
  • Bloqueável por cadeado
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor do manípulo
    Preto
Instalação, montagem
  • suitableforcenterfmounting
    Não
  • suitableforfrontmounting
    Não
  • Adaptado para montagem no solo
    Sim
Ligação
  • Tipo de ligação
    intervalo
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    0
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    0
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
  • Comando motor opcional
    Não
Padrões
  • texto
    IEC 60947-3 ; IEC 60947-6
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP00
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA