The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Inter­rup­tores de corte em carga
    • Inver­sores
    • HI406R
    Inversor comando manual 4 Pólos 125A 12M de referência: HI406R. Inversores tetrapolares de corte duplo, com abertura e fecho rápido. Fornecidos com punho bloqueável com cadeado na posição de aberto (0), e opcional nas posições I e II.
    EAN
    3250613190095
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Inter­rup­tores modu­lares
    • Inver­sores
    • Ver mais

    Inversor comando manual 4 Pólos 125A 12M HI406R

    Preço
    379,77 €
    / Uni. *
    379,77 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Inversor comando manual 4 Pólos 125A 12M

    HI406R

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Bloco de contacto auxi­liar 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão 1 produtos disponíveis
    • Puxador de porta para manobra 2 produtos disponíveis
    • Eixo de comu­tação 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Bloco de contacto auxi­liar
    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão
    • Puxador de porta para manobra
    • Eixo de comu­tação
    • HZ160R

      Contacto auxiliar NA/NF para HI400R

      75,88 €  / Uni.*
    • HZ156R

      Barra de interligação para HI400R 100/125A

      170,72 €  / Uni.*
    • HZI004

      Comando extraível 3 posições para HI400R 100/125A

      72,10 €  / Uni.*
    • HZI001

      Comando extraível 2 posições para HI400R 100/125A

      60,71 €  / Uni.*
    • HZC104

      Prol. eixo 320mm p/HA modular/HI400R

      33,94 €  / Uni.*
    • HZC103

      Prol. eixo 200mm p/HA modular/HI400R

      16,10 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      380 - 690 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      800 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      8000 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      125 A
    • Corrente nominal de curto-­tempo de resis­tência icw IEC 60947
      2,50 kA
    • Corrente nominal condi­ci­onal de curto-­cir­cuito Icc com fusí­veis gl-gG
      50 kA
    Potência
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
      82000 W
    • Perda de potência na entrada IN
      17,10 W
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de orgão de comando
      Pega rota­tiva curta
    • N.º de polos
      4P
    Dimen­sões
    • Altura
      116 mm
    • Largura
      97 mm
    • Profun­di­dade
      215 mm
    Controlos e indi­ca­dores
    • Comando moto­ri­zado inte­grado
      Não
    Tampa, porta
    • Bloqueável
      Sim
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      12,50
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 70 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      4 - 50 mm²

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration HI406R
    PDF
    Relatório de RoHS HI406R
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HI406R | Hager Portugal

      Descarregar imagem HI406R

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HI406R | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HI406R

      Inversor comando manual 4 Pólos 125A 12M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem commutateur modulaire | Hager Portugal

      commutateur modulaire

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      326,16 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HAE312 - Interruptor de corte visível 3P 125A 6M
      HAE312
      Interruptor de corte visível 3P 125A 6M
      Preço
      90,48 €
      / Uni. *
      90,48 €
      / Uni. *
    • 2
      HI405R - Inversor comando manual 4 Pólos 100A 12M
      HI405R
      Inversor comando manual 4 Pólos 100A 12M
      Preço
      328,99 €
      / Uni. *
      328,99 €
      / Uni. *
    • 3
      HIM406 - Invers. cmdo. manual 3P+N 63A 8M
      HIM406
      Invers. cmdo. manual 3P+N 63A 8M
      Preço
      267,10 €
      / Uni. *
      267,10 €
      / Uni. *
    • 4
      HIM408 - Invers. cmdo. manual 3P+N 80A 8M
      HIM408
      Invers. cmdo. manual 3P+N 80A 8M
      Preço
      279,80 €
      / Uni. *
      279,80 €
      / Uni. *
    • 5
      HAD410 - Interruptor de corte aparente 4P 100A 6M
      HAD410
      Interruptor de corte aparente 4P 100A 6M
      Preço
      84,01 €
      / Uni. *
      84,01 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A