The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Inter­rup­tores de corte em carga
    • Aces­só­rios para inver­sores
    • HZ160R
    EAN
    3250613361716
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Aces­só­rios para inver­sores

    Contacto auxiliar NA/NF para HI400R HZ160R

    Preço
    75,88 €
    / Uni. *
    75,88 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Contacto auxiliar NA/NF para HI400R

    HZ160R

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Insta­la­ção, montagem
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Lado
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Conexão
    • Tipo de contactos
      1NF+1NA
    Dimen­sões
    • Altura
      17 mm
    • Largura
      86 mm
    • Profun­di­dade
      112 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration HZ160R
    PDF
    Relatório de RoHS HZ160R
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HZ160R | Hager Portugal

      Descarregar imagem HZ160R

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HZ160R | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HZ160R

      Contacto auxiliar NA/NF para HI400R

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HZ160 - Contacto auxiliar NA/NF para HI 125/1600A
      HZ160
      Contacto auxiliar NA/NF para HI 125/1600A
      Preço
      47,43 €
      / Uni. *
      47,43 €
      / Uni. *
    • 2
      HZ156 - Jogo 4 barras interligação para inversor 125/200A
      HZ156
      Jogo 4 barras interligação para inversor 125/200A
      Preço
      106,27 €
      / Uni. *
      106,27 €
      / Uni. *
    • 3
      HZ159 - Jogo 4 barras interligação para inversor 630A
      HZ159
      Jogo 4 barras interligação para inversor 630A
      Preço
      227,67 €
      / Uni. *
      227,67 €
      / Uni. *
    • 4
      HZI202 - Protecção isolante 4P p/inv. 250/400A
      HZI202
      Protecção isolante 4P p/inv. 250/400A
      Preço
      61,16 €
      / Uni. *
      61,16 €
      / Uni. *
    • 5
      HZI205 - Protecção isolante 4P p/inv. 1600A
      HZI205
      Protecção isolante 4P p/inv. 1600A
      Preço
      131,94 €
      / Uni. *
      131,94 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A