Inter. corte aparente 3P 80A 3M HAC308
EAN
3250613140281
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
54,22 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Puxador de porta para manobra 1 produtos disponíveis
-
Eixo de comutação 2 produtos disponíveis
-
Bloco de contacto auxiliar 2 produtos disponíveis
-
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal80 A
-
Classificação de corrente aceitável AC2180 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B80 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B80 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A80 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B80 A
-
Capacidade nominal de produção de curto-circuitos Icm inferior a 415 V AC, de acordo com a IEC60947-32,10 kA
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC609471,50 kA
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC609471,50 kA
Arquitetura
-
N.º de polos3P
-
Tipo de orgão de comandoBotão de giro curto
-
Número de polos3
Ligações
-
Secção transversal de condutor rígido35 mm²
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Potência
-
Potência dissipada por polo2,40 W
-
Potência total dissipada em IN7,20 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC152000 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC2336000 W
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal3,5 - 3,85 Nm
Equipamento
-
Acionamento do motor opcionalNão
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Funções
-
É inversorNão
-
Versão como instalação de paragem de emergênciaNão
-
Versão de interruptor principalSim
-
Versão de chave de manutenção/serviçoSim
-
Versão de interruptor de segurançaSim
-
Versão como interrutor seccionador compactoSim
Capacidade
-
Número de módulos3
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2022-04-08
PDF1,72 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF835,39 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-09-07
PDF635,00 kB
Mais transferências