Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloco de contacto auxiliar 1 produtos disponíveis -
Eixo de comutação 2 produtos disponíveis -
Puxador de porta para manobra 1 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 3 produtos disponíveis -
Acessórios/peças para tecnologia de comutação de baixa tensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN125 A
-
Corrente nominal de curto-tempo de resistência icw IEC 609477 kA
-
Classificação de corrente aceitável AC21125 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A125 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B125 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A125 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B125 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A125 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B125 A
-
Curto-circuito nominal que permite uma capacidade de produção de ICM sob 415 V AC, de acordo com a norma IEC 60947-311,90 kA
-
Capacidade da corrente nominal de tempo curto icw 1s IEC 609477 kA
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoPega rotativa comprida
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
N.º de polos3P
Dimensões
-
Altura135 mm
-
Largura140 mm
-
Profundidade120 mm
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP00
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido50 mm² max.
-
Secção transversal de condutor flexível50 mm²
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Potência
-
Potência dissipada por polo1,80 W
-
Perda de potência na entrada IN5,40 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC182000 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC2356000 W
Controlos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Funções
-
É inversorNão
-
Versão como instalação de paragem de emergênciaNão
-
Versão de interruptor principalSim
-
Versão de chave de manutenção/serviçoSim
-
Versão de interruptor de segurançaSim
-
Versão como interrutor seccionador compactoSim
Equipamento
-
Acionamento do motor opcionalNão
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal9 - 9,9 Nm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HA351
Interruptor de corte aparente 3P 125A
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17
PDF1,13 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF350,49 kB
Mais transferências