Interruptor de corte aparente 4P 40A 3,5M HAB404
Preço
43,13 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis -
Eixo de comutação 2 produtos disponíveis -
Puxador de porta para manobra 1 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN40 A
-
Classificação de corrente aceitável AC2140 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A40 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B40 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A40 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B40 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A40 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B40 A
-
Curto-circuito nominal que permite uma capacidade de produção de ICM sob 415 V AC, de acordo com a norma IEC 60947-31,8 kA
-
Capacidade da corrente nominal de tempo curto icw 1s IEC 609471,26 kA
-
Potência nominal de curto-tempo de resistência à corrente icw 0,3S 380-415 V AC de acordo com a norma IEC 60947-31,26 kA
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG50 kA
Arquitetura
-
N.º de polos4P
-
Tipo de orgão de comandoPega rotativa curta
-
Posição neutraSem neutro
-
Número de polos4
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido16 mm²
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
Potência
-
Potência dissipada por polo0,90 W
-
Perda de potência na entrada IN3,60 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC126000 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC2318000 W
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal2 - 2,2 Nm
Equipamento
-
Acionamento do motor opcionalNão
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
-
SelávelSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Funções
-
É inversorNão
-
Versão como instalação de paragem de emergênciaNão
-
Versão de interruptor principalSim
-
Versão de chave de manutenção/serviçoSim
-
Versão de interruptor de segurançaSim
-
Versão como interrutor seccionador compactoSim
Capacidade
-
Número de módulos3,5
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HAB404
Interruptor de corte aparente 4P 40A 3,5M
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2026-08-18
PDF792,10 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Mais transferências