![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Invers. cmdo. manual 4P 1000A HI461
EAN
3250613133559
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
3 702,75 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos4 P
-
Tipo de pólos4 P
-
Tipo de caixaFixo incorporado
Funções
-
Funcção inversorSim
-
fctmainswitchSim
-
Função interruptor de "paragem de emergencia"Não
-
fctsafetyswitchSim
-
fctserviceswitchSim
Comandos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização380 / 415 / 500 / 690 V
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento1000 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque12 kV
-
Tensão estipulada de utilização em DC220 / 440 V
Corrente eléctrica
-
Corrente estipulada em AC21 em categoria B1000 A
-
Corrente estipulada em AC22 em categoria A1000 A
-
Intensidade nominal1000 A
-
Corrente de curto-circuito com fusível gI-gG50 kA
-
Poder de fecho sob curto-circuito - valor de crista73500 A
-
Corrente nominal admissível de curta duração Icw64 kA
-
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo35 kA
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 609471000 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 609471000 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 609471000 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 609471000 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 609471000 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 609471000 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 609471000 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947900 A
-
Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 609471000 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947900 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947800 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947800 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947700 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947700 A
-
Corrente nominal em AC21 em catgoria A1000 A
-
Corrente estipulada em AC22 em categoria B1000 A
-
Corrente nominal em AC23 em catgoria A1000 A
-
Corrente estipulada em AC23 em categoria B1000 A
-
Corrente térmica convencional sob um armário a 40 ° C1000 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado375 mm
-
Altura produto instalado321 mm
-
Largura produto instalado466 mm
Potência
-
Potência de utilização a 400V em AC1658 kW
Tampa, porta
-
Bloqueável por cadeadoSim
Materiais, acabamento, cores
-
Cor do manípuloPreto
Instalação, montagem
-
suitableforcenterfmountingNão
-
suitableforfrontmountingNão
-
Adaptado para montagem no soloSim
Ligação
-
Tipo de ligaçãointervalo
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
Comando motor opcionalNão
Padrões
-
textoIEC 60947-3 ; IEC 60947-6
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP00
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HI461
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
PDF333 KBDeclaration
PDF573 KBDeclaration
PDF621 KB
Mais transferências