Inversor comando manual 4 Pólos 160A de referência: HI452. Inversores tetrapolares de corte duplo, com abertura e fecho rápido. Fornecidos com punho bloqueável com cadeado na posição de aberto (0), e opcional nas posições I e II.
EAN
3250613190026
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloco de contacto auxiliar 1 produtos disponíveis -
Puxador de porta para manobra 1 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 2 produtos disponíveis -
Eixo de comutação 2 produtos disponíveis -
Acessórios/peças para tecnologia de comutação de baixa tensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN160 A
-
Corrente nominal de curto-tempo de resistência icw IEC 6094712 kA
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG100 kA
Potência
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1105000 W
-
Perda de potência na entrada IN12,80 W
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoPega rotativa comprida
-
N.º de polos4P
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal9 - 9,9 Nm
Dimensões
-
Altura135 mm
-
Largura251 mm
-
Profundidade218 mm
Controlos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP00
Capacidade
-
Número de módulos8,5
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido35 - 95 mm²
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HI452
Inversor comando manual 4 Pólos 160A
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04
PDF1,35 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Mais transferências