The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Inter­rup­tores de corte em carga
    • Inver­sores
    • HI466
    EAN
    3250613133573
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Inver­sores

    Invers. cmdo. manual 4P 2500A HI466

    Preço
    7 581,85 €
    / Uni. *
    7 581,85 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Invers. cmdo. manual 4P 2500A

    HI466

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Eixo de comu­tação 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão 4 produtos disponíveis
    • Puxador de porta para manobra 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Eixo de comu­tação
    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão
    • Puxador de porta para manobra
    • HZ014

      Prol. eixo 200mm p/HA, HI 2000/3200A

      37,50 €  / Uni.*
    • HZ170

      Shunt em U p/HA, HI 2000/3200A

      147,64 €  / Uni.*
    • HZ171

      Shunt em T p/HA, HI 2000/3200A

      479,82 €  / Uni.*
    • HZ172

      Esquadro para shunt em U para HA, HI 2000/3200A

      265,78 €  / Uni.*
    • HZ173

      Conjunto de ligação p/shunt em U

      21,96 €  / Uni.*
    • HZI007

      Comando extraível duplo para inversor 2000/3200A

      143,13 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      1000 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      12000 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      2500 A
    • Corrente nominal de curto-­tempo de resis­tência icw IEC 60947
      78 kA
    Potência
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
      1645000 W
    • Perda de potência na entrada IN
      1020 W
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de orgão de comando
      Pega rota­tiva comprida
    • N.º de polos
      4P
    Dimen­sões
    • Altura
      380 mm
    • Largura
      598 mm
    • Profun­di­dade
      496 mm
    Controlos e indi­ca­dores
    • Comando moto­ri­zado inte­grado
      Não
    Tampa, porta
    • Bloqueável
      Sim
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP00

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HI466 | Hager Portugal

      Descarregar imagem HI466

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HI466 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HI466

      Invers. cmdo. manual 4P 2500A

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

      PDF
      3,84 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-09-07

      PDF
      621,91 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HI451 - Invers. cmdo. manual 4P 125A
      HI451
      Invers. cmdo. manual 4P 125A
      Preço
      491,16 €
      / Uni. *
      491,16 €
      / Uni. *
    • 2
      HI406R - Inversor comando manual 4 Pólos 125A 12M
      HI406R
      Inversor comando manual 4 Pólos 125A 12M
      Preço
      379,77 €
      / Uni. *
      379,77 €
      / Uni. *
    • 3
      HI458 - Inversor comando manual 4 Pólos 630A
      HI458
      Inversor comando manual 4 Pólos 630A
      Preço
      1 428,57 €
      / Uni. *
      1 428,57 €
      / Uni. *
    • 4
      HI461 - Invers. cmdo. manual 4P 1000A
      HI461
      Invers. cmdo. manual 4P 1000A
      Preço
      3 901,88 €
      / Uni. *
      3 901,88 €
      / Uni. *
    • 5
      HIM406 - Invers. cmdo. manual 3P+N 63A 8M
      HIM406
      Invers. cmdo. manual 3P+N 63A 8M
      Preço
      267,10 €
      / Uni. *
      267,10 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A