Inversor comando manual 4 Pólos 100A 12M de referência: HI405R. Inversores tetrapolares de corte duplo, com abertura e fecho rápido. Fornecidos com punho bloqueável com cadeado na posição de aberto (0), e opcional nas posições I e II.
EAN
3250613190088
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Inversor comando manual 4 Pólos 100A 12M HI405R
Preço
328,99 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloco de contacto auxiliar 1 produtos disponíveis -
Acessórios/peças para tecnologia de comutação de baixa tensão 1 produtos disponíveis -
Puxador de porta para manobra 2 produtos disponíveis -
Eixo de comutação 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 690 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN100 A
-
Corrente nominal de curto-tempo de resistência icw IEC 609472,50 kA
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG100 kA
Potência
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC165000 W
-
Perda de potência na entrada IN9,30 W
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoPega rotativa curta
-
N.º de polos4P
Dimensões
-
Altura116 mm
-
Largura97 mm
-
Profundidade215 mm
Controlos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Capacidade
-
Número de módulos12
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido4 - 50 mm²
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HI405R
Inversor comando manual 4 Pólos 100A 12M
PDF -
Manual de instalação
commutateur modulaire
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF326,16 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Mais transferências