The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Inter­rup­tores de corte em carga
    • Inver­sores
    • HIM406
    EAN
    3250613140564
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Inter­rup­tores modu­lares
    • Inver­sores
    • Ver mais

    Invers. cmdo. manual 3P+N 63A 8M HIM406

    Preço
    267,10 €
    / Uni. *
    267,10 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Invers. cmdo. manual 3P+N 63A 8M

    HIM406

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis
    • Eixo de comu­tação 2 produtos disponíveis
    • Puxador de porta para manobra 1 produtos disponíveis
    • Bloco de contacto auxi­liar 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Tampa de termi­nais
    • Eixo de comu­tação
    • Puxador de porta para manobra
    • Bloco de contacto auxi­liar
    • HZC214

      Jogo 2 cobre bornes 4P p/HAC, HIM

      12,59 €  / Uni.*
    • HZC113

      Prol. eixo 320mm p/HAB, HAC, HAD, HIM

      6,28 €  / Uni.*
    • HZC112

      Prol. eixo 200mm p/HAB, HAC, HAD, HIM

      5,82 €  / Uni.*
    • HZC016

      Cmdo. extr. 3 pos. p/HIM 63/80A

      34,09 €  / Uni.*
    • HZC312

      Contacto auxiliar 2NA para HAB, HAC, HAD, HIM

      14,00 €  / Uni.*
    • HZC311

      Contacto auxiliar NA+NF para HAB, HAC, HAD, HIM

      14,00 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      380 - 415 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      800 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      8000 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      63 A
    • Corrente nominal de curto-­tempo de resis­tência icw IEC 60947
      1,50 kA
    • Corrente nominal condi­ci­onal de curto-­cir­cuito Icc com fusí­veis gl-gG
      50 kA
    Potência
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
      41000 W
    • Perda de potência na entrada IN
      6 W
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de orgão de comando
      Pega rota­tiva curta
    • N.º de polos
      3P+N
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      3,5 - 3,85 Nm
    Dimen­sões
    • Altura
      76 mm
    • Largura
      140 mm
    • Profun­di­dade
      89 mm
    Controlos e indi­ca­dores
    • Comando moto­ri­zado inte­grado
      Não
    Tampa, porta
    • Bloqueável
      Sim
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      8
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 70 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      2.5 - 35 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      2.5 - 35 mm²

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Modular change-over switch 3P+N 63A (English )
    PDF
    473,10 kB
    REACH declaration HIM406
    PDF
    Relatório de RoHS HIM406
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HIM406 | Hager Portugal

      Descarregar imagem HIM406

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HIM406 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HIM406

      Invers. cmdo. manual 3P+N 63A 8M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2024-11-28 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2024-11-28

      PDF
      1,45 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      274,71 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HZC214 - Jogo 2 cobre bornes 4P p/HAC, HIM
      HZC214
      Jogo 2 cobre bornes 4P p/HAC, HIM
      Preço
      12,59 €
      / Uni. *
      12,59 €
      / Uni. *
    • 2
      HZC115 - Prolongador de eixo 200mm para HAE
      HZC115
      Prolongador de eixo 200mm para HAE
      Preço
      15,31 €
      / Uni. *
      15,31 €
      / Uni. *
    • 3
      HZI004 - Comando extraível 3 posições para HI400R 100/125A
      HZI004
      Comando extraível 3 posições para HI400R 100/125A
      Preço
      72,10 €
      / Uni. *
      72,10 €
      / Uni. *
    • 4
      HZC113 - Prol. eixo 320mm p/HAB, HAC, HAD, HIM
      HZC113
      Prol. eixo 320mm p/HAB, HAC, HAD, HIM
      Preço
      6,28 €
      / Uni. *
      6,28 €
      / Uni. *
    • 5
      HZC215 - Jogo 2 cobre bornes 3P p/HAD
      HZC215
      Jogo 2 cobre bornes 3P p/HAD
      Preço
      16,37 €
      / Uni. *
      16,37 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A