Interruptor de corte aparente 4P 100A 6M HAD410
Preço
84,01 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Eixo de comutação 2 product.page.accessories.products-available -
Bloco de contacto auxiliar 2 product.page.accessories.products-available -
Puxador de porta para manobra 1 product.page.accessories.products-available -
Tampa de terminais 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A100 A
-
Capacidade da corrente nominal de tempo curto icw 1s IEC 609472,75 kA
-
Corrente nominal de curto-tempo de resistência icw IEC 609472,75 kA
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG25 kA
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoPega rotativa curta
-
Número de polos4
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido70 mm²
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Potência
-
Potência dissipada por polo4,30 W
-
Perda de potência na entrada IN17,20 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC165000 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC2345000 W
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal4 - 4,4 Nm
Equipamento
-
Acionamento do motor opcionalNão
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Funções
-
É inversorNão
-
Versão como instalação de paragem de emergênciaNão
-
Versão de interruptor principalSim
-
Versão de chave de manutenção/serviçoSim
-
Versão de interruptor de segurançaSim
-
Versão como interrutor seccionador compactoSim
Capacidade
-
Número de módulos5,95
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HAD410
Interruptor de corte aparente 4P 100A 6M
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2022-04-08
PDF2,05 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Mais transferências