Inter. corte aparente 4P 1600A HA464
EAN
3250613119720
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
1 441,98 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 1 produtos disponíveis -
Eixo de comutação 2 produtos disponíveis -
Puxador de porta para manobra 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal1600 A
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC6094750 kA
-
Classificação de corrente aceitável AC211600 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A1600 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B1600 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A1250 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B1250 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A1000 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B1000 A
-
Capacidade nominal de produção de curto-circuitos Icm inferior a 415 V AC, de acordo com a IEC60947-366 kA
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC6094750 kA
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoBotão de giro longo
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
N.º de polos4P
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP00
Ligações
-
Secção transversal de condutor rígido6x 185 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível6x 185 mm²
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui1000 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp12000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Potência
-
Potência dissipada por polo122 W
-
Potência total dissipada em IN366 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC11053000 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC23562000 W
Comandos e sinalizadores
-
Comando motorizado integradoNão
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Funções
-
É inversorNão
-
Versão como instalação de paragem de emergênciaNão
-
Versão de interruptor principalSim
-
Versão de chave de manutenção/serviçoSim
-
Versão de interruptor de segurançaSim
-
Versão como interrutor seccionador compactoSim
Equipamento
-
Acionamento do motor opcionalNão
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal40 - 45 Nm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HA464
Inter. corte aparente 4P 1600A
PDF -
Manual de instalação
Inter. a coupure apparente HAx6x
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12
PDF639,25 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-05-17
PDF200,64 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Mais transferências