The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Inter­rup­tores de corte em carga
    • Inter­rup­tores
    • HA365
    EAN
    3250613113148
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Inter­rup­tores

    Interruptor de corte aparente 3P 2000A HA365

    Preço
    2 658,36 €
    / Uni. *
    2 658,36 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Interruptor de corte aparente 3P 2000A

    HA365

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Puxador de porta para manobra 1 product.page.accessories.products-available
    • Tampa de termi­nais 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Puxador de porta para manobra
    • Tampa de termi­nais
    • HZ005

      Cmdo. extr. duplo p/HA 2000/3200A

      293,42 €  / Uni.*
    • HZ038

      Protecção isolante 3P p/HA 2000/3200A

      59,05 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      3
    • N.º de polos
      3P
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      2000 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21
      2000 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria A
      2000 A
    • Corrente nominal condi­ci­onal de curto-­cir­cuito Icc com fusí­veis gl-gG
      100 kA
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria B
      2000 A
    • Corrente nominal de curto-­tempo de resis­tência icw IEC 60947
      50 kA
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria A
      800 A
    • Capa­ci­dade da corrente nominal de tempo curto icw 1s IEC 60947
      50 kA
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria B
      800 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC23 cate­goria A
      800 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC23 cate­goria B
      800 A
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      380 - 415 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      1000 V
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      40 - 45 Nm
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      420 W
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
      1316000 W
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC23
      720000 W
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP00
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 70 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      2x 300 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      2x 300 mm²

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA365
    PDF
    Relatório de RoHS HA365
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HA365 | Hager Portugal

      Imagem do produto HA365

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HA365 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HA365

      Interruptor de corte aparente 3P 2000A

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2019-08-27 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2019-08-27

      PDF
      2,13 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HA451 - Interruptor de corte aparente 4 Pólos 125A
      HA451
      Interruptor de corte aparente 4P 125A
      Preço
      114,76 €
      / Uni. *
      114,76 €
      / Uni. *
    • 2
      HAE316 - Interruptor de corte visível 3P 160A 6M
      HAE316
      Interruptor de corte visível 3P 160A 6M
      Preço
      108,18 €
      / Uni. *
      108,18 €
      / Uni. *
    • 3
      HA356 - Interruptor de corte aparente 3P 400A
      HA356
      Interruptor de corte aparente 3P 400A
      Preço
      277,45 €
      / Uni. *
      277,45 €
      / Uni. *
    • 4
      HAE312 - Interruptor de corte visível 3P 125A 6M
      HAE312
      Interruptor de corte visível 3P 125A 6M
      Preço
      90,48 €
      / Uni. *
      90,48 €
      / Uni. *
    • 5
      HAC306 - Interruptor de corte aparente 3P 63A 3M
      HAC306
      Interruptor de corte aparente 3P 63A 3M
      Preço
      45,35 €
      / Uni. *
      45,35 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A