Invers. cmdo. manual 4P 1250A HI462
EAN
3250613190194
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
4 180,15 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Eixo de comutação 3 produtos disponíveis
-
Bloco de contacto auxiliar 1 produtos disponíveis
-
Puxador de porta para manobra 2 produtos disponíveis
-
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis
-
2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui1000 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp12000 V
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal1250 A
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC6094764 kA
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG100 kA
Potência
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1822000 W
-
Potência total dissipada em IN373,20 W
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoBotão de giro longo
-
N.º de polos4P
Dimensões
-
Altura330 mm
-
Largura466 mm
-
Profundidade375 mm
Comandos e sinalizadores
-
Comando motorizado integradoNão
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP00
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21
PDF1,27 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kBDeclaração de conformidade 2024-10-21
PDF637,47 kB
Mais transferências