Jogo 4 barras interlig. p/inv. 125/200A HZ156

EAN
3250613361563
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
100,85 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    60 mm
  • Altura produto instalado
    125 mm
  • Largura produto instalado
    300 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA