product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Sob tensão da bobina 8 product.page.accessories.products-available -
Adaptador de cabos auxiliares 2 product.page.accessories.products-available -
Funções de ligação 5 product.page.accessories.products-available -
Bloco de contacto auxiliar 4 product.page.accessories.products-available -
Disparador de tensão 5 product.page.accessories.products-available -
Bloqueio das funções de bloqueio 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN100 A
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)25 kA
-
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)35 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-235 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-225 kA
-
Pdc limite em c.a. 660V (EN 60947-2)6 kA
-
Pdc limite em c.a. 690V (EN 60947-2)6 kA
-
Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 60947124,30 A
-
Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 60947121,50 A
-
Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 60947118,70 A
-
Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 60947115,80 A
-
Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 60947112,80 A
-
Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 60947109,70 A
-
Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 60947106,60 A
-
Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 60947103,30 A
-
Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 60947100 A
-
Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 6094796,50 A
-
Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 6094793 A
-
Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 6094789,20 A
-
Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 6094785,30 A
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
Funções
-
Unidade de disparoTM A/A
Potência
-
Perda de potência na entrada IN20,10 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas40000
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP4X
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível6 - 70 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido6 - 95 mm²
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Modo de configuração
-
Marca de regulação do térmico0,63, 0,8, 1
Cabo
-
Material do caboCobre
Compatibilidade
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialNão
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Dimensões
-
Altura130 mm
-
Largura90 mm
-
Profundidade97 mm
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Binário de aperto nominal6 - 6 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior6 - 6 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal superior6 - 6 Nm
Proteção elétrica
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador6, 8, 10, 12
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HHS100DC
Disjuntor P160 TM 3P-3D 100A 25kA
PDF -
Manual de instruções
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Manual de instruções International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Software
CAD file for MCCB 160A 3P
STEP files International 2026-04-15
STP886,39 kB -
Manuais
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB
Mais transferências