Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis -
Adaptador de cabos auxiliares 2 produtos disponíveis -
Funções de ligação 6 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 4 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis -
Bloqueio das funções de bloqueio 5 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN63 A
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)25 kA
-
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)35 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-235 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-225 kA
-
Pdc limite em c.a. 660V (EN 60947-2)6 kA
-
Pdc limite em c.a. 690V (EN 60947-2)6 kA
-
Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 6094787,10 A
-
Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 6094784,50 A
-
Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 6094781,70 A
-
Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 6094778,90 A
-
Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 6094776 A
-
Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 6094773 A
-
Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 6094769,80 A
-
Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 6094766,50 A
-
Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 6094763 A
-
Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 6094759,30 A
-
Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 6094755,40 A
-
Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 6094751,10 A
-
Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 6094746,50 A
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraAbertura para a esquerda
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
Funções
-
Unidade de disparoTM A/A
Potência
-
Perda de potência na entrada IN10,50 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas40000
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP4X
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível6 - 70 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido6 - 95 mm²
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Modo de configuração
-
Marca de regulação do térmico0,63, 0,8, 1
Cabo
-
Material do caboCobre
Compatibilidade
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialNão
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Dimensões
-
Altura130 mm
-
Largura120 mm
-
Profundidade97 mm
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Binário de aperto nominal6 - 6 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior6 - 6 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal superior6 - 6 Nm
Proteção elétrica
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador6, 8, 10, 12
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HHS064DC
Disjuntor P160 TM 4P-4D 63A 25kA
PDF -
Manual de instruções
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Manual de instruções International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
STEP files
CAD file for MCCB 160A 4P
STEP files International 2026-04-15
STP1014,02 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB
Mais transferências