The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjuntor P160 TM 4P-4D 25A 25kA
HHS026DC
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
-
Posição do neutro
Esquerda
-
Número de polos protegidos
4
-
-
Tipo de pólos
4P4D N:0/100%
-
Tipo de caixa
Fixo incorporado
-
Aparelho equipado com função de proteção
Sim
-
-
-
Função interruptor de "paragem de emergencia"
Não
-
-
-
-
Protecção contra defeitos à terra
Não
-
-
Comando motorizado integrado
Não
-
Tensão alternada estipulada de utilização
220 / 690 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagem
Não
-
-
Pdc limite em c.a. 690V ( EN 60947-2)
6 kA
-
Marca de regulação do térmico
0.63 / 0.8 / 1
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
30.1 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
29.6 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
28.9 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
28.3 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
27.7 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
27 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
26.4 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
25.7 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
25 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
24.3 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
23.5 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
22.8 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
22 A
-
-
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)
6 kA
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
6 kA
-
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)
6 kA
-
Capacidade de corte em 1 pólo com 690 V NF 60947-2
2.5 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
35 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
35 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
25 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
25 kA
-
Valor de regulação térmico
16 / 20 / 25 A
-
ics110138vaciec609472
35 kA
-
-
-
-
Profundidade produto instalado
97 mm
-
Altura produto instalado
130 mm
-
Largura produto instalado
120 mm
-
Potência dissipada por pólo a 0,63 In
2.66 W
-
Potência dissipada por pólo 0,8 In
4.16 W
-
Potência dissipada total a 0,63 In
7.99 W
-
Potência dissipada total a 0,8 In
12.48 W
-
Potência total dissipada em IN
19.5 W
-
Potência dissipada por pólo
6.5 W
-
Disparo rápido (Short time)
Não
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
10000
-
Nº de manobras mecânicas
40000
-
Bloqueável por cadeado
Sim
-
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador
Sim
-
suitableforcenterfmounting
Não
-
suitableforfrontmounting
Não
-
Adaptado para montagem no solo
Sim
-
Secção de ligação em cabo flexível
6 / 70mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido
6 / 95mm²
-
-
Valor de regulação magnético
150 / 200 / 250 / 300 A
-
Regulação do térmico
6 / 8 / 10 / 12
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados
0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
0
-
Reserva de energia (sem manutenção)
0
-
Comando motor opcional
Não
-
-
Categoria de utilização
A
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
-
Tropicalização
95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
-
Temperatura de calibração
50 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA