Disjuntor x160 TM 3P-3D 100A 25kA HHA100H
EAN
3250613130497
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
201,86 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroSem neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de caixaFixo incorporado
Funções
-
Aparelho equipado com função de proteçãoSim
-
Tipo de protecçãoTM A/F
-
Protecção contra defeitos à terraNão
-
Com corte do neutroNão
Comandos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 415 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento690 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagemNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal100 A
-
Marca de regulação do térmico0.63 / 0.8 / 1
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947121.6 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947119.1 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947116.6 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947114 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947111.3 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947108.6 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947105.8 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947102.9 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947100 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 6094796.9 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 6094793.8 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 6094790.5 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 6094787.1 A
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)35 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)35 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)25 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)25 kA
-
Valor de regulação térmico63 / 80 / 100 A
-
icu380vaciec60947225 kA
Dimensões
-
Profundidade produto instalado68 mm
-
Altura produto instalado130 mm
-
Largura produto instalado75 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência dissipada por pólo a 0,63 In4.7 W
-
Potência dissipada por pólo 0,8 In7.6 W
-
Potência dissipada total a 0,63 In14.2 W
-
Potência dissipada total a 0,8 In22.9 W
-
Potência total dissipada em IN35.7 W
-
Potência dissipada por pólo11.9 W
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos1000
-
Nº de manobras mecânicas4000
Tampa, porta
-
Bloqueável por cadeadoSim
Instalação, montagem
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptadorNão
Ligação
-
Secção de ligação em cabo rígido4 / 95mm²
Configurações
-
Valor de regulação magnético1500 A
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
Comando motor opcionalNão
-
AcessoriávelSim
Padrões
-
textoIEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Temperatura
-
Temperatura de calibração50 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HHA100H
PDF8 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF215 KBDeclaration
PDF276 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências