Disjuntor x160 TM 4 Pólos - 4 Disparadores 100A 18kA referência HDA101L. Os disjuntores e interruptores Hager podem ser facilmente integrados e utilizados nas instalações elétricas dos edifícios, a sua oferta abrangente responde às necessidades em termos de proteção em edifícios comerciais.
EAN
3250613136581
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Disjuntor x160 TM 4 Pólos - 4 Disparadores 100A 18kA HDA101L
Preço
278,21 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Sob tensão da bobina 8 product.page.accessories.products-available -
Bloco de contacto auxiliar 3 product.page.accessories.products-available -
Disparador de tensão 5 product.page.accessories.products-available -
Bloco diferencial tipo A-HI para aparelho compacto 2 product.page.accessories.products-available -
Tampa de terminais 3 product.page.accessories.products-available -
Manípulo para disjuntor de potência MCCB 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN100 A
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)18 kA
-
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)25 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-225 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-218 kA
-
Corrente nominal a 0 ºC de acordo com a norma IEC 60947120,50 A
-
Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 60947120,50 A
-
Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 60947118,10 A
-
Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 60947115,70 A
-
Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 60947113,20 A
-
Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 60947110,70 A
-
Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 60947108,10 A
-
Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 60947105,50 A
-
Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 60947102,70 A
-
Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 60947100 A
-
Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 6094797,10 A
-
Corrente nominal a 5 ºC de acordo com a norma IEC 60947118,10 A
-
Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 6094794,10 A
-
Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 6094791,10 A
-
Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 6094787,90 A
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
Disparo
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 415 V
Funções
-
Unidade de disparoTM F/F
Potência
-
Perda de potência na entrada IN39 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas20000
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP4X
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível4 - 70 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido4 - 95 mm²
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Modo de configuração
-
Marca de regulação do térmico1, 1
Dimensões
-
Altura130 mm
-
Largura100 mm
-
Profundidade68 mm
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINSim
Principais atributos elétricos
-
Tempo de disparo da proteção magnética0 - 0 ms
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HDA101L
Disjuntor x160 TM 4P-4D 100A 18kA
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Mais transferências