Disjuntor x160 TM 3P-3D 100A 18kA HDA100L
EAN
3250613136574
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
191,07 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo A-HI para aparelho compacto 2 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 3 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 3 produtos disponíveis -
Pega para disjuntor de potência 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal100 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-218 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-225 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-225 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-218 kA
-
Corrente nominal 0 ºC de acordo com a IEC60947120,50 A
-
Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947120,50 A
-
Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947118,10 A
-
Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947115,70 A
-
Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947113,20 A
-
Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947110,70 A
-
Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947108,10 A
-
Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947105,50 A
-
Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947102,70 A
-
Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947100 A
-
Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC6094797,10 A
-
Corrente nominal de 5 °C de acordo com a norma IEC60947118,10 A
-
Corrente nominal 60 ºC de acordo com a IEC6094794,10 A
-
Corrente nominal 65 ºC de acordo com a IEC6094791,10 A
-
Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC6094787,90 A
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
Disparo
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
Funções
-
ReléTM F/F
Potência
-
Potência total dissipada em IN39 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas20000
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível4 - 70 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido4 - 95 mm²
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting1, 1
Dimensões
-
Altura130 mm
-
Largura75 mm
-
Profundidade68 mm
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINSim
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
Principais atributos elétricos
-
Tempo de disparo da proteção magnética0 - 0 ms
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HDA100L
Disjuntor x160 TM 3P-3D 100A 18kA
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-20
PDF430,96 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Mais transferências