Disjuntor x160 TM 4 Pólos - 4 Disparadores 80A 18kA referência HDA081L. Os disjuntores e interruptores Hager podem ser facilmente integrados e utilizados nas instalações elétricas dos edifícios, a sua oferta abrangente responde às necessidades em termos de proteção em edifícios comerciais.
EAN
3250613136567
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Disjuntor x160 TM 4 Pólos - 4 Disparadores 80A 18kA HDA081L
Preço
239,24 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 3 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo A-HI para aparelho compacto 2 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 3 produtos disponíveis -
Manípulo para disjuntor de potência MCCB 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN80 A
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)18 kA
-
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)25 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-225 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-218 kA
-
Corrente nominal a 0 ºC de acordo com a norma IEC 60947101,90 A
-
Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 60947101,90 A
-
Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 6094799,40 A
-
Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 6094796,90 A
-
Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 6094794,30 A
-
Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 6094791,60 A
-
Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 6094788,80 A
-
Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 6094786 A
-
Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 6094783 A
-
Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 6094780 A
-
Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 6094776,80 A
-
Corrente nominal a 5 ºC de acordo com a norma IEC 6094799,40 A
-
Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 6094773,40 A
-
Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 6094770 A
-
Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 6094766,30 A
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
Disparo
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 415 V
Funções
-
Unidade de disparoTM F/F
Potência
-
Perda de potência na entrada IN18,90 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas20000
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP4X
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível4 - 70 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido4 - 95 mm²
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Modo de configuração
-
Marca de regulação do térmico1, 1
Dimensões
-
Altura130 mm
-
Largura100 mm
-
Profundidade68 mm
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINSim
Principais atributos elétricos
-
Tempo de disparo da proteção magnética0 - 0 ms
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HDA081L
Disjuntor x160 TM 4P-4D 80A 18kA
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Mais transferências