![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Disjuntor x160 TM 3P-3D 32A 18kA HDA032L
EAN
3250613136475
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
146,45 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoalternar
-
Posição do neutroSem neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3P3D
-
Tipo de caixaFixo incorporado
Funções
-
Aparelho equipado com função de proteçãoSim
-
Tipo de protecçãoTM F/F
-
Protecção contra defeitos à terraNão
-
Com corte do neutroNão
Comandos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 415 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento690 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagemNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal32 A
-
Marca de regulação do térmico1
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 6094742 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 6094740.9 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 6094739.8 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 6094738.6 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 6094737.3 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 6094736.1 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 6094734.7 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 6094733.4 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 6094732 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 6094730.5 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 6094728.9 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 6094727.2 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 6094725.4 A
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)25 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)25 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)18 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)18 kA
-
Valor de regulação térmico32 A
-
icu380vaciec60947218 kA
Dimensões
-
Profundidade produto instalado68 mm
-
Altura produto instalado130 mm
-
Largura produto instalado75 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN8.4 W
-
Potência dissipada por pólo2.8 W
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos1000
-
Nº de manobras mecânicas4000
Instalação, montagem
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptadorNão
Ligação
-
Ligaçãoligação frontal
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Configurações
-
Valor de regulação magnético600 A
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
Comando motor opcionalNão
-
AcessoriávelSim
Padrões
-
textoIEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP4X
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Temperatura
-
Temperatura de calibração50 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HDA032L
PDF8 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF215 KBDeclaration
PDF276 KB -
documento PEP
PDF432 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências