Disjuntor x160 TM 3P-3D 25A 18kA HDA025L
EAN
3250613136451
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
146,45 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloco diferencial tipo A-HI para aparelho compacto 2 produtos disponíveis
-
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis
-
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis
-
Bloco de contacto auxiliar 2 produtos disponíveis
-
Pega para disjuntor de potência 2 produtos disponíveis
-
Ver mais 10 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal25 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-218 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-225 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-225 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-218 kA
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
Disparo
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
Funções
-
ReléTM F/F
Potência
-
Potência total dissipada em IN13,70 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos1000
-
N.º de manobras mecânicas4000
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível4 - 70 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido4 - 95 mm²
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Modo de configuração
-
Regulação do botão de proteção térmica xIn1 - 1
Dimensões
-
Altura130 mm
-
Largura75 mm
-
Profundidade68 mm
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINSim
Principais atributos elétricos
-
Tempo de disparo da proteção magnética0 - 0 ms
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-02-16
PDF215,43 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-02-17
PDF276,25 kB
Mais transferências