Interruptor geral h630 3P 630A HCD630H
EAN
3250613363116
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis -
Adaptador de cabos auxiliares 1 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 5 produtos disponíveis -
Cabo de bloqueio dos auxiliares 2 produtos disponíveis -
Operador de motor 1 produtos disponíveis -
Funções de ligação 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal630 A
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido35 - 240 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível35 - 240 mm²
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
Disparo
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Equipamento
-
Acionamento do motor opcionalSim
Funções
-
ReléInterruptor
Potência
-
Potência dissipada por polo50 W
-
Potência total dissipada em IN150 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1414000 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Segurança
-
Índice de proteção IPIP4X
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HCD630H
Interruptor geral h630 3P 630A
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-06-07
PDF7,13 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-21
PDF283,85 kB
Mais transferências