Grupo 4 montantes p/arm. a.1500 FX044
EAN
3250610680100
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
142,32 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado50 mm
-
Altura produto instalado1540 mm
-
Comprimento1400 mm
-
Largura produto instalado200 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Corcinzento 7032
-
Materialaço
-
Tipo de tratamento da superficierevestimento a pó
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências