Grupo base/topo l.1200 p.600 FX034
EAN
3250610681220
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
310,72 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Placa de fixação para caixa de distribuição 13 produtos disponíveis -
39 produtos disponíveis -
Identificação 3 produtos disponíveis -
Placa de fundo 7 produtos disponíveis -
Componentes para portas 1 produtos disponíveis -
Porca em caixa quadrada 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura1250 mm
-
Largura610 mm
-
Profundidade190 mm
Materiais
-
MaterialAço
-
CorCinzento seixo
Instalação / montagem
-
Adequado para utilização no exteriorNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FX034
Grupo base/topo l.1200 p.600
PDF
Mais transferências