Travessa perf. c/paraf. a.100 p.600 UX821

EAN
3250610682357
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
15,93 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    40 mm
  • Altura produto instalado
    530 mm
  • Comprimento
    205 mm
  • Largura produto instalado
    205 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    galvanizado a quente
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA