Painel interno a.1900 l.1200 UX766
EAN
3250610682005
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
279,36 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado25 mm
-
Altura produto instalado1085 mm
-
Largura produto instalado1595 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Materialaço
-
Tipo de tratamento da superficiezincado
Segurança
-
Livre de halógenioYes
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências