![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Grupo base/topo l.400 p.400 FX018
EAN
3250616680012
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
225,12 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade de montagem400 mm
-
Profundidade produto instalado190 mm
-
Altura produto instalado440 mm
-
Largura produto instalado410 mm
-
builtinwidth400 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Corcinzento
-
Materialaço
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoNão
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse I
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências