Grupo base/topo l.600 p.600 FX028
EAN
3250610680056
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
225,17 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
62 produtos disponíveis -
Componentes para portas 1 produtos disponíveis -
Parafuso 1 produtos disponíveis -
Elemento base/base 2 produtos disponíveis -
Mecanismo para sistema de bloqueio 5 produtos disponíveis -
Acessórios de transporte 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura660 mm
-
Largura610 mm
-
Profundidade190 mm
Materiais
-
MaterialAço
-
CorCinzento seixo
Instalação / montagem
-
Adequado para utilização no exteriorNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FX028
Grupo base/topo l.600 p.600
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Mais transferências