The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Armá­rios de Auto­mação
    • veneza
    • Veneza
    • UX619
    EAN
    3250610682975
    Quantidade
    2 Peças
    Grupo
    03
    • Veneza

    Painel frontal cego a.800 l.600 UX619

    Preço
    36,54 €
    / Uni. *
    36,54 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Painel frontal cego a.800 l.600

    UX619

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Reves­tido a pó
    • Cor do produto
      Cinzento seixo
    • Código RAL
      7032
    Dimen­sões
    • Altura
      510 mm
    • Largura
      810 mm
    • Profun­di­dade
      25 mm
    • Altura embu­tida
      800 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UX619
    PDF

    Documentos

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UX619 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UX619

      Painel frontal cego a.800 l.600

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UX746 - Painel interno a.1900 l.800
      UX746
      Painel interno a.1900 l.800
      Preço
      196,77 €
      / Uni. *
      196,77 €
      / Uni. *
    • 2
      UX757 - Painel interno a.2100 l.1000
      UX757
      Painel interno a.2100 l.1000
      Preço
      263,87 €
      / Uni. *
      263,87 €
      / Uni. *
    • 3
      UX756 - Painel interno a.1900 l.1000
      UX756
      Painel interno a.1900 l.1000
      Preço
      228,12 €
      / Uni. *
      228,12 €
      / Uni. *
    • 4
      UX747 - Painel interno a.2100 l.800
      UX747
      Painel interno a.2100 l.800
      Preço
      215,84 €
      / Uni. *
      215,84 €
      / Uni. *
    • 5
      UX736 - Painel interno a.1900 l.600
      UX736
      Painel interno a.1900 l.600
      Preço
      157,20 €
      / Uni. *
      157,20 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A