The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • FWU52GS
    EAN
    3250610660492
    Quantidade
    1 Uni.

    FW enc. IP30 PT a.800 l.550, 120M FWU52GS

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    FW enc. IP30 PT a.800 l.550, 120M

    FWU52GS

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

  • Ver mais (22)
    • Placa de vedação para armário 1 produtos disponíveis
    • Placa de sepa­ração para conta­do­res/­caixas de distri­buição 1 produtos disponíveis
    • Suportes para termi­nais 2 produtos disponíveis
    • Fecha­dura 10 produtos disponíveis
    • Placa de fixação para caixa de distri­buição 2 produtos disponíveis
    • Calha DIN 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Placa de vedação para armário
    • Placa de sepa­ração para conta­do­res/­caixas de distri­buição
    • Suportes para termi­nais
    • Fecha­dura
    • Placa de fixação para caixa de distri­buição
    • Calha DIN
    • Bolsa para docu­mentos
    • Porta/­painel de comando
    • Placa de venti­lação
    • Aces­só­rios de montagem
    • Stick de retoque
    • VZ741

      Placa passa-cabos traseira para vega D

      10,11 €  / Uni.*
    • ZZ10H

      Separ. horiz. p/FW encast. l.250

      10,60 €  / Uni.*
    • KN00A

      Suporte universal para barramento ligação rápida

      2,35 €  / Uni.*
    • UZ00K1

      Suporte barram. lig. ráp. p/FW

      4,79 €  / Uni.*
    • FZ453N

      Fechadura para IP44 chave 455

      49,09 €  / Uni.*
    • FZ452N

      Fechadura para IP44 chave 405

      49,09 €  / Uni.*
    • FZ451N

      Fechadura para IP44 quadrada 7mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ450N

      Fechadura para IP44 triangular 7mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ597N

      Fechadura para IP44 chave 1242E

      49,09 €  / Uni.*
    • FZ598N

      Fecho plástico FW/universo IP44

      6,74 €  / Uni.*
    • FZ530N

      Fecho em T para IP44/IP54

      52,42 €  / Uni.*
    • FZ531N

      Fecho em T para IP44/IP54 chave 1333

      69,45 €  / Uni.*
    • FZ532N

      Fecho alavanca para IP44/IP54

      52,42 €  / Uni.*
    • FZ533N

      Fecho alavanca para IP44/IP54 chave 1333

      69,45 €  / Uni.*
    • UZ42M1

      Platina metálica fixa a.600 l.500

      43,16 €  / Uni.*
    • UZ52M1

      Platina metálica fixa a.750 l.500

      53,61 €  / Uni.*
    • UT22C

      Calha DIN isolada rebaixada 12M

      6,91 €  / Uni.*
    • FZ794

      Porta esquemas A4 flexível para colar

      5,32 €  / Uni.*
    • FZ106N

      Porta transparente IP44 a.800 l.550

      188,10 €  / Uni.*
    • FD00P5

      Jogo 2 grelhas de ventilação para vega D

      13,33 €  / Uni.*
    • VZ405N

      Patas de instalação para parede oca

      16,54 €  / Uni.*
    • FZ791N

      Caneta para retoques RAL 9010

      15,34 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Número de entradas de condu­tores
      4
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Montagem
      Encas­trar, Parede oca
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      125 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      10
    • Quan­ti­dade de filas
      5
    • Número de secções
      2
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Sim
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Sim
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      120
    Dimen­sões
    • Altura
      853 mm
    • Largura
      603 mm
    • Profun­di­dade
      125 mm
    • Altura embu­tida
      802 mm
    • Largura incor­po­rada
      603 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      112 mm
    • Número de unidades de largura
      24
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      1
    • Tipo de fecha­dura
      Fecho arti­cu­lado
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP30
    • Recebe fecha­dura
      Sem bloqueio

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FWU52GS
    PDF
    Relatório de RoHS FWU52GS
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FWU52GS | Hager Portugal

      Descarregar imagem FWU52GS

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FWU52GS | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FWU52GS

      FW enc. IP30 PT a.800 l.550, 120M

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager Portugal

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2021-12-08 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Gama : FW IP30 with notch, with door and com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : FW IP30 with notch, with door and com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,26 MB
      Imagem Gama : FW IP30 with notch, with door and com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : FW IP30 with notch, with door and com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,24 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
    • Manual

      Imagem Technical manual for FWU enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A