The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • FL151A
    EAN
    3250610674154
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03

    orion plus IP65 PT a.250 l.200 p.160 FL151A

    Preço
    123,22 €
    / Uni. *
    123,22 €
    / Uni. *
    Disponibilidade e preço sob consulta

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    orion plus IP65 PT a.250 l.200 p.160

    FL151A

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (28)
    • Aque­cedor para armário 6 product.page.accessories.products-available
    • Placa de venti­lação 1 product.page.accessories.products-available
    • Venti­lador para armário 4 product.page.accessories.products-available
    • Fecha­dura 5 product.page.accessories.products-available
    • Termos­ta­to/hi­grós­tato (quadro de distri­bui­ção) 1 product.page.accessories.products-available
    • Tira de cober­tura 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Aque­cedor para armário
    • Placa de venti­lação
    • Venti­lador para armário
    • Fecha­dura
    • Termos­ta­to/hi­grós­tato (quadro de distri­bui­ção)
    • Tira de cober­tura
    • Meca­nismo para sistema de bloqueio
    • Chave para quadros/ar­má­rios
    • Aces­só­ri­os/­peças para ligação à terra e pára-­raios
    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão
    • Aces­só­rios de montagem
    • FL259Z

      Termóstato p/ventilador

      61,29 €  / Uni.*
    • FL252Z

      Resistência anti-condensação 15W

      61,15 €  / Uni.*
    • FL253Z

      Resistência anti-condensação 30W

      88,66 €  / Uni.*
    • FL254Z

      Resistência anti-condensação 45W

      93,50 €  / Uni.*
    • FL255Z

      Resistência anti-condensação 80W

      135,22 €  / Uni.*
    • FL256Z

      Resistência anti-condensação 150W

      156,57 €  / Uni.*
    • FL218Z

      Grelha de ventilação 107x107 IP54

      22,31 €  / Uni.*
    • FL214Z

      Ventilador 29W 240m3/h 250x250 IP54

      261,15 €  / Uni.*
    • FL212Z

      Ventilador 20W 115m3/h 250x250 IP54

      180,45 €  / Uni.*
    • FL210Z

      Ventilador 20W 57m3/h 150x150 IP54

      121,71 €  / Uni.*
    • FL208Z

      Ventilador 10W 12m3/h 107x107 IP54

      101,58 €  / Uni.*
    • FL96Z

      Fechadura para orion plus chave 427

      8,38 €  / Uni.*
    • FL95Z

      Canhão barra dupla 3mm para armário metálico

      9,55 €  / Uni.*
    • FL93Z

      Canhão triangular 8mm para armário metálico

      15,73 €  / Uni.*
    • FL80Z

      Canhão quadrado 8mm para armário metálico

      9,55 €  / Uni.*
    • FL82Z

      Canhão quadrado 6mm p/cx. metálica

      3,85 €  / Uni.*
    • FL258Z

      Termóstato p/resistência

      61,29 €  / Uni.*
    • FL871Z

      Jogo 6 máscaras 4M RAL 7035

      5,57 €  / Uni.*
    • VZ416

      Máscaras RAL 7035 18M para vector

      3,64 €  / Uni.*
    • FL98Z

      Canhão para fecho chave n.° 1333

      35,65 €  / Uni.*
    • FL97Z

      Canhão barra dupla 3mm para armário poliéster

      9,55 €  / Uni.*
    • FL94Z

      Canhão triangular 8mm para armário poliéster

      15,73 €  / Uni.*
    • FZ850

      Chave universal plástica

      2,64 €  / Uni.*
    • FL874A

      Condutor de terra l.215mm, 4mm2

      1,82 €  / Uni.*
    • FL85Z

      Jogo 4 patas fixação para armário metálico

      8,38 €  / Uni.*
    • FL670A

      Kit de associação vertical orion

      9,86 €  / Uni.*
    • FL450A

      Jogo 4 esquadros de fixação para platina

      7,00 €  / Uni.*
    • FL863Z

      Jogo 4 patas fixação para armário poliéster

      11,82 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      250 mm
    • Largura
      200 mm
    • Profun­di­dade
      160 mm
    • Espes­sura da parede lateral
      1,2 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP65
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento I
    • Recebe fecha­dura
      3 lados 7 mm, Fecha­dura com chave
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK10
    Equi­pa­mento
    • Número de aber­turas da placa de flange
      2
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem na parede
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Código RAL
      7035
    • Trata­mento
      Reves­tido a pó
    • Mate­rial
      Aço
    • Acaba­mento
      Mate
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      1
    • Número de bloqueios
      1
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      250 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      400-400 V

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL151A
    PDF
    Relatório de RoHS FL151A
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FL151A | Hager Portugal

      Imagem do produto FL151A

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FL151A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FL151A

      orion plus IP65 PT a.250 l.200 p.160

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Instruction sheet | Hager Portugal

      Instruction sheet

      Manual de instalação International 2020-11-10

      PDF
      32,87 MB
    • Modelos BIM

      Imagem Gama : Orion Plus - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 160 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Orion Plus - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 160 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,34 MB
      Imagem Gama : Orion Plus - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 160 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Orion Plus - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 160 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,43 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A