![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Inter. dif. 3P+N 100A sel 300mA A HI SEL 4M CPH684A
EAN
3250611621904
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
480,33 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroEsquerda
-
Nº de pólos4 P
-
Tipo de pólos3P+N
-
Modo de fixaçãoCalha DIN
Configuração
-
Nº de módulos4
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesTerminal alinhado
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesTerminais alinhados
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 / 400 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão máxima de utilização440 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque4000 V
Corrente eléctrica
-
Sensibilidade diferencial300 mA
-
Intensidade nominal100 A
-
Resistência às ondas de choque5 kA
-
Poder de fecho e de corte1250 A
-
Corriente condicional de curtocircuito atribuída Inc de acordo com EN 61008-110 kA
Corrente / temperatura
-
Corrente nominal a -25°C100 A
-
Corrente nominal a -20°C100 A
-
Corrente nominal a -15°C100 A
-
Corrente nominal a -10°C100 A
-
Corrente nominal a -5°C100 A
-
Corrente atribuída a 0°C100 A
-
Corrente nominal a 5°C100 A
-
Corrente nominal a 10°C100 A
-
Corrente nominal a 15°C100 A
-
Corrente estipulada a 20ºC100 A
-
Corrente nominal a 25°C100 A
-
Corrente estipulada a 30ºC100 A
-
Corrente estipulada a 35ºC100 A
-
Corrente estipulada a 40ºC100 A
-
Corrente estipulada a 45ºC100 A
-
Corrente estipulada a 50ºC100 A
-
Corrente estipulada a 55ºC100 A
-
Corrente estipulada a 60ºC100 A
-
Corrente nominal a 65°C95 A
-
Corrente estipulada a 70ºC90 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado70 mm
-
Altura produto instalado85 mm
-
Largura produto instalado72 mm
-
Dimensões da construção (DIN 43880)1
Frequência
-
etimfrequency50 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN21.48 W
Disparador
-
Disparo rápido (Short time)Sim
Especificações Eléctricas
-
operatingvoltagetestbuttonrccd195…456 V
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos10000
-
Nº de manobras mecânicas20000
Instalação, montagem
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de tranca alta para produtos modularesPlástico
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modularesmetálico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal Biconnect
-
Elevada desmontagem para produtos modularesSim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modularesNão
Ligação
-
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível1 / 35 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido1 / 50 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido1 / 50 mm²
-
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível1 / 35 mm²
Equipamento
-
Ligação rápidaNão
-
Tipo selectivoSim
-
AcessoriávelSim
-
withtransparentlabelholderSim
Padrões
-
textoEN 61008-1
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Tipo de protecção diferencialA HI
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…60 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
Temperatura de armazenamento / transporte-55…70 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para CPH684A
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF1 MB -
documento PEP
PDF336 KB
Mais transferências