The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Proteção
    • Inter­ruptor dife­ren­cial
    • CDC764F
    Interruptor diferencial 1P+N 63A 30mA AC com Bornes desalinhados Residencial de referência: CDC764F. Os aparelhos de proteção modular da Hager, garantem fiabilidade e segurança a qualquer instalação elétrica.
    EAN
    3250611612698
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Inter­ruptor dife­ren­cial

    Interruptor diferencial 1P+N 63A 30mA AC com Bornes desalinhados Residencial CDC764F

    Preço
    100,20 €
    / Uni. *
    100,20 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Interruptor diferencial 1P+N 63A 30mA AC com Bornes desalinhados Residencial

    CDC764F

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
    • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares 1 produtos disponíveis
    • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Bloqueio das funções de bloqueio
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares
    • Tampa de termi­nais
    • MZN175

      Peça p/encravamento do punho

      11,41 €  / Uni.*
    • LZ060

      Intercalar de dissipação 1/2M

      1,60 €  / Uni.*
    • MZ905

      Auxiliar rearme à distância 1P e 2P

      332,65 €  / Uni.*
    • CZN005

      Jogo de 2 cobre-bornes 2M 25 a 63A

      3,16 €  / Kit*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      1P+N
    • Número de polos
      2
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      63 A
    • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
      30 mA
    • Capa­ci­dade de rutura e de aber­tura Idm
      0,63 kA
    • Corrente nominal de curto-­cir­cuito condi­ci­onal Inc de acordo com a EN61008-1
      6 kA
    • Corrente nominal a -25 °C
      63 A
    • Corrente nominal a -20 ºC
      63 A
    • Corrente nominal a -15 °C
      63 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      63 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 0 ºC
      63 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 20 ºC
      63 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 40 ºC
      63 A
    • Corrente nominal a 45 ºC
      63 A
    • Corrente nominal a 50 ºC
      63 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      63 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      56 A
    • Corrente nominal a 65 °C
      49 A
    • Corrente nominal a 70 °C
      40 A
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de conexão para produtos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Binário de aperto nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes desa­li­nhados
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes desa­li­nhados
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão máx. de funci­o­na­mento
      253 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para calha DIN
      Sim
    Segu­rança
    • Tipo de corrente resi­dual
      AC
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Conexão
    • Secção trans­versal do terminal infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal do terminal infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 16 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      16 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      25 mm²
    • Secção trans­versal do terminal supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 16 mm²
    • Secção trans­versal dos termi­nais supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 25 mm²
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      8,10 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tropi­ca­li­zação
      Execução I
    • Alti­tude máxima
      2000 m
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 40 °C
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      2000
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      4000
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      35 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDC764F
    PDF
    Relatório de RoHS CDC764F
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem CDC764F | Hager Portugal

      Descarregar imagem CDC764F

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto CDC764F | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto CDC764F

      Interruptor diferencial 1P+N 63A 30mA AC com Bornes desalinhados Residencial

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2023-02-07 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2023-02-07

      PDF
      6,77 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      298,25 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      CDC742F - Int. dif. 1P+N 40A 30mA AC c/B.D. Resi
      CDC742F
      Int. dif. 1P+N 40A 30mA AC c/B.D. Resi
      Preço
      80,83 €
      / Uni. *
      80,83 €
      / Uni. *
    • 2
      CFC863F - Interruptor diferencial 3P+N 63A 300mA AC com bornes des
      CFC863F
      Interruptor diferencial 3P+N 63A 300mA AC com bornes des
      Preço
      132,57 €
      / Uni. *
      132,57 €
      / Uni. *
    • 3
      CFC825F - Interruptor diferencial 3P+N 25A 300mA AC com bornes des
      CFC825F
      Int. dif. 3P+N 25A 300mA AC c/bornes des
      Preço
      100,92 €
      / Uni. *
      100,92 €
      / Uni. *
    • 4
      CDC825F - Interruptor diferencial 3P+N 25A 30mA AC com bornes desalinhados
      CDC825F
      Int. dif. 3P+N 25A 30mA AC c/bornes des.
      Preço
      126,03 €
      / Uni. *
      126,03 €
      / Uni. *
    • 5
      CFC840F - Interruptor diferencial 3P+N 40A 300mA AC com bornes des
      CFC840F
      Int. dif. 3P+N 40A 300mA AC c/bornes des
      Preço
      106,93 €
      / Uni. *
      106,93 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A