Interruptor diferencial 3P+N 125A 500 mA tipo AC 4 Módulos de referência: CGC690F. Os aparelhos de proteção modular da Hager, garantem fiabilidade e segurança a qualquer instalação elétrica.
EAN
3250611623625
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Interruptor diferencial 3P+N 125A 500 mA tipo AC 4 Módulos CGC690F
Preço
530,18 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis -
Funções de separação de fases 1 produtos disponíveis -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 2 produtos disponíveis -
Actuação por subtensão e sobretensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3P+N
-
Número de polos4
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN125 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn500 mA
-
Capacidade de rutura e de abertura Idm1,25 kA
-
Corrente nominal de curto-circuito condicional Inc de acordo com a EN61008-110 kA
-
Corrente nominal a -25 °C125 A
-
Corrente nominal a -20 ºC125 A
-
Corrente nominal a -15 °C125 A
-
Corrente nominal a -10 °C125 A
-
Corrente nominal a -5 °C125 A
-
Corrente nominal a 0 ºC125 A
-
Corrente nominal a 5 °C125 A
-
Corrente nominal a 10 °C125 A
-
Corrente nominal a 15 °C125 A
-
Corrente nominal a 20 ºC125 A
-
Corrente nominal a 25 °C125 A
-
Corrente nominal a 30 °C125 A
-
Corrente nominal a 35 °C125 A
-
Corrente nominal a 40 ºC125 A
-
Corrente nominal a 45 ºC120 A
-
Corrente nominal a 50 ºC115 A
-
Corrente nominal a 55 °C110 A
-
Corrente nominal a 60 °C100 A
-
Corrente nominal a 65 °C95 A
-
Corrente nominal a 70 °C90 A
Instalação, montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior3,60 - 3,60 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior3,60 - 3,60 Nm
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesbiconnect
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Valor da rigidez dielétrica da frequência de potência2 kV
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp IEC 60947-36000 V
-
Tensão máx. de funcionamento440 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Capacidade
-
Número de módulos4
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINSim
Segurança
-
Tipo de corrente residualAC
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Conexão
-
Secção transversal de saída com parafusos, para condutores maciços1 - 50 mm²
-
Secção transversal de saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 35 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 35 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 50 mm²
Potência
-
Perda de potência na entrada IN29,20 W
Condições de utilização
-
Altitude máxima2000 m
-
Temperatura de funcionamento-25 - 40 °C
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas20000
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura72 mm
-
Profundidade70 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto CGC690F
Interruptor diferencial 3P+N 125A 500 mA tipo AC 4 Módulos
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação es-ES, fr-FR, pt-PT 2023-01-13
PDF1,58 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF374,20 kB
Mais transferências