The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Inter. dif. 3P+N 25A 30 mA tipo AC 4M
CDC625A
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Posição do neutro
Esquerda
-
-
-
Modo de fixação
Calha DIN
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
Terminal alinhado
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
Terminais alinhados
-
Tensão alternada estipulada de utilização
230 / 400 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
500 V
-
Tensão máxima de utilização
440 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
4000 V
-
Sensibilidade diferencial
30 mA
-
-
Resistência às ondas de choque
0.25 kA
-
Poder de fecho e de corte
1250 A
-
Corriente condicional de curtocircuito atribuída Inc de acordo com EN 61008-1
10 kA
-
Corrente nominal a -25°C
25 A
-
Corrente nominal a -20°C
25 A
-
Corrente nominal a -15°C
25 A
-
Corrente nominal a -10°C
25 A
-
Corrente nominal a -5°C
25 A
-
Corrente atribuída a 0°C
25 A
-
Corrente nominal a 5°C
25 A
-
Corrente nominal a 10°C
25 A
-
Corrente nominal a 15°C
25 A
-
Corrente estipulada a 20ºC
25 A
-
Corrente nominal a 25°C
25 A
-
Corrente estipulada a 30ºC
25 A
-
Corrente estipulada a 35ºC
25 A
-
Corrente estipulada a 40ºC
25 A
-
Corrente estipulada a 45ºC
25 A
-
Corrente estipulada a 50ºC
25 A
-
Corrente estipulada a 55ºC
25 A
-
Corrente estipulada a 60ºC
25 A
-
Corrente nominal a 65°C
25 A
-
Corrente estipulada a 70ºC
25 A
-
Profundidade produto instalado
70 mm
-
Altura produto instalado
85 mm
-
Largura produto instalado
72 mm
-
Dimensões da construção (DIN 43880)
1
-
Potência total dissipada em IN
1.98 W
-
Disparo rápido (Short time)
Não
-
operatingvoltagetestbuttonrccd
195…456 V
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
10000
-
Nº de manobras mecânicas
20000
-
Tipo de conexão para produtos modulares
Terminal de parafuso
-
Tipo de tranca alta para produtos modulares
Plástico
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
plástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
Terminal Biconnect
-
Elevada desmontagem para produtos modulares
Sim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
Sim
-
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível
1 / 16 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido
1 / 25 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido
1 / 25 mm²
-
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível
1 / 16 mm²
-
-
-
withtransparentlabelholder
Sim
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Tipo de protecção diferencial
AC
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamento
-25…70 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
2
-
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-55…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA