Inter. dif. 2P 25A 30mA tipo B 4M CDB525E

EAN
3250611627777
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Posição do neutro
    direita
  • Nº de pólos
    2 P
  • Tipo de pólos
    1P+N
Configuração
  • Nº de módulos
    4
Conectividade
  • Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
    Terminal alinhado
  • Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
    Terminais alinhados
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    400 V
  • Tensão máxima de utilização
    253 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    4000 V
Corrente eléctrica
  • Sensibilidade diferencial
    30 mA
  • Intensidade nominal
    25 A
  • Resistência às ondas de choque
    5 kA
  • Poder de fecho e de corte
    800 A
  • Corriente condicional de curtocircuito atribuída Inc de acordo com EN 61008-1
    10 kA
Corrente / temperatura
  • Corrente nominal a -25°C
    25 A
  • Corrente nominal a -20°C
    25 A
  • Corrente nominal a -15°C
    25 A
  • Corrente nominal a -10°C
    25 A
  • Corrente nominal a -5°C
    25 A
  • Corrente atribuída a 0°C
    25 A
  • Corrente nominal a 5°C
    25 A
  • Corrente nominal a 10°C
    25 A
  • Corrente nominal a 15°C
    25 A
  • Corrente estipulada a 20ºC
    25 A
  • Corrente nominal a 25°C
    25 A
  • Corrente estipulada a 30ºC
    25 A
  • Corrente estipulada a 35ºC
    25 A
  • Corrente estipulada a 40ºC
    25 A
  • Corrente estipulada a 45ºC
    25 A
  • Corrente estipulada a 50ºC
    25 A
  • Corrente estipulada a 55ºC
    25 A
  • Corrente estipulada a 60ºC
    25 A
  • Corrente nominal a 65°C
    25 A
  • Corrente estipulada a 70ºC
    25 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    70 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
  • Largura produto instalado
    72 mm
  • Dimensões da construção (DIN 43880)
    1
Frequência
  • etimfrequency
    50 Hz
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    1.77 W
Disparador
  • Disparo rápido (Short time)
    Não
Especificações Eléctricas
  • operatingvoltagetestbuttonrccd
    195…265 V
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    10000
  • Nº de manobras mecânicas
    20000
Instalação, montagem
  • Tipo de conexão para produtos modulares
    Terminal de parafuso
  • Tipo de tranca alta para produtos modulares
    Plástico
  • Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
    plástico
  • Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
    Terminal Biconnect
  • Elevada desmontagem para produtos modulares
    Sim
  • Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
    Sim
Ligação
  • Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível
    1 / 16 mm²
  • Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido
    1 / 25 mm²
  • Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido
    1 / 25 mm²
  • Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível
    1 / 16 mm²
Equipamento
  • Ligação rápida
    Não
  • Tipo selectivo
    Não
  • Acessoriável
    Sim
  • withtransparentlabelholder
    Sim
Padrões
  • texto
    EN 61008-1 ; EN 62423
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Tipo de protecção diferencial
    B
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…70 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -55…70 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA