Base BRAP 65x130 BRAP651301ELN
EAN
4012740887724
Quantidade
8 Metros
Grupo
11
64,98 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tampa para calha de parede/coluna de instalação 1 produtos disponíveis
-
Acoplador para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Topo para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Canto interior para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Ângulo exterior para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Ver mais 1 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura65 mm
-
Largura130 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior7200 - 7200 mm²
Tampa, porta
-
Número de tampas montáveis1
-
Largura da tampa 180 mm
-
Largura da tampa 20
-
Largura da tampa 30
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)19
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)37
Compatibilidade
-
Formato compatível com a instalação do dispositivoStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Instalação / montagem
-
Perfuração da baseNão
Materiais
-
MaterialAlumínio
-
TratamentoAnodizado
-
CorAlumínio
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK08
-
Índice de proteção IPIP40
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 90 °C
Conectividade
-
Acoplamento de calhasPinos de acoplamento como referência separada
Equipamento
-
Clipe de fixação de cabos incluídoNão
-
Número de fixadores de cabos por metro0
-
Com película protetoraSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ferramenta
Ferramenta en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Mais transferências