The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de insta­lação
    • Aces­só­rios
    • L5412
    EAN
    4012740138840
    Quantidade
    100 Uni.
    Grupo
    11
    • Aces­só­rios

    Golpilhas de junção GBA/BRAP L5412

    Preço
    0,32 €
    / Uni. *
    0,32 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Golpilhas de junção GBA/BRAP

    L5412

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      60 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Equi­pa­mento
    • Com equa­li­zação de poten­cial
      Não
    • Séries rela­ci­o­nadas
      BRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Sem halogéneos Sim

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem L5412 | Hager Portugal

      Imagem do produto L5412

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto L5412 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto L5412

      Golpilhas de junção GBA/BRAP

      PDF
    • Software de instalação/programação

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      L5802 - Emb. 25 pares lig. de terra GBA/BRAP
      L5802
      Emb. 25 pares lig. de terra GBA/BRAP
      Preço
      77,26 €
      / Uni. *
      77,26 €
      / Uni. *
    • 2
      L4183GNGE - Fio de terra com terminais L=600 mm
      L4183GNGE
      Fio de terra com terminais L=600 mm
      Preço
      4,06 €
      / Uni. *
      4,06 €
      / Uni. *
    • 3
      L4182GNGE - Fio de terra com terminais L=300 mm
      L4182GNGE
      Fio de terra com terminais L=300 mm
      Preço
      3,47 €
      / Uni. *
      3,47 €
      / Uni. *
    • 4
      L5561 - Alicate de corte
      L5561
      Alicate de corte
      Preço
      147,95 €
      / Uni. *
      147,95 €
      / Uni. *
    • 5
      GBD501619 - União GBD 50161
      GBD501619
      União GBD 50161
      Preço
      4,51 €
      / Uni. *
      4,51 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A