The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de insta­lação
    • Apare­lhagem universal e modular 45mm
    • BRP651304HLAN
    EAN
    4012740222761
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Apare­lhagem universal e modular 45mm

    Ângulo interior BRP 65130, alu BRP651304HLAN

    Preço
    31,65 €
    / Uni. *
    31,65 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Ângulo interior BRP 65130, alu

    BRP651304HLAN

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      65 mm
    • Largura
      130 mm
    Aces­só­rios
    • Tipo de aces­sório
      Moldado
    Confi­gu­ração
    • Sobre­po­sição
      Sim
    Modo de confi­gu­ração
    • Área de ângulo
      85 - 95
    Insta­la­ção, montagem
    • Perfu­ração da base
      Não
    Mate­riais
    • Mate­rial
      PC-ABS
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Alumínio
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    Equi­pa­mento
    • Com pelí­cula prote­tora
      Não
    • Séries rela­ci­o­nadas
      BRAP 65x130

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration BRP651304HLAN
    PDF
    Relatório de RoHS BRP651304HLAN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem BRP651304HLAN | Hager Portugal

      Descarregar imagem BRP651304HLAN

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto BRP651304HLAN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto BRP651304HLAN

      Ângulo interior BRP 65130, alu

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,69 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-14

      PDF
      501,68 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      BRAP651301ELN - Base BRAP 65x130
      BRAP651301ELN
      Base BRAP 65x130
      Preço
      70,28 €
      / Metro *
      70,28 €
      / Metro *
    • 2
      BRP651003HLAN - Ângulo exterior BRP 65100, alu
      BRP651003HLAN
      Ângulo exterior BRP 65100, alu
      Preço
      25,45 €
      / Uni. *
      25,45 €
      / Uni. *
    • 3
      BRAP651001ELN - Base BRAP 65x100
      BRAP651001ELN
      Base BRAP 65x100
      Preço
      53,47 €
      / Metro *
      53,47 €
      / Metro *
    • 4
      L6533ELN - Topo BRAP 65130
      L6533ELN
      Topo BRAP 65130
      Preço
      11,41 €
      / Uni. *
      11,41 €
      / Uni. *
    • 5
      L6534ELN - Topo BRAP 65170
      L6534ELN
      Topo BRAP 65170
      Preço
      12,27 €
      / Uni. *
      12,27 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A