The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de insta­lação
    • Apare­lhagem universal e modular 45mm
    • L6534ELN
    EAN
    4012740887878
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Apare­lhagem universal e modular 45mm

    Topo BRAP 65170 L6534ELN

    Preço
    12,27 €
    / Uni. *
    12,27 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Topo BRAP 65170

    L6534ELN

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      65 mm
    • Largura
      170 mm
    Confi­gu­ração
    • Sobre­po­sição
      Não
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Alumínio
    • Trata­mento
      Anodi­zado
    • Cor
      Alumínio
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    • Séries rela­ci­o­nadas
      BRAP 65x170

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB
    REACH declaration L6534ELN
    PDF
    Relatório de RoHS L6534ELN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem L6534ELN | Hager Portugal

      Descarregar imagem L6534ELN

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto L6534ELN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto L6534ELN

      Topo BRAP 65170

      PDF
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      BRAP651001ELN - Base BRAP 65x100
      BRAP651001ELN
      Base BRAP 65x100
      Preço
      53,47 €
      / Metro *
      53,47 €
      / Metro *
    • 2
      L6533ELN - Topo BRAP 65130
      L6533ELN
      Topo BRAP 65130
      Preço
      11,41 €
      / Uni. *
      11,41 €
      / Uni. *
    • 3
      BRP651003HLAN - Ângulo exterior BRP 65100, alu
      BRP651003HLAN
      Ângulo exterior BRP 65100, alu
      Preço
      25,45 €
      / Uni. *
      25,45 €
      / Uni. *
    • 4
      BRAP0802ELN - Tampa BRAP
      BRAP0802ELN
      Tampa BRAP
      Preço
      18,93 €
      / Metro *
      18,93 €
      / Metro *
    • 5
      BRAP651301ELN - Base BRAP 65x130
      BRAP651301ELN
      Base BRAP 65x130
      Preço
      70,28 €
      / Metro *
      70,28 €
      / Metro *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A